- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
MPRXCX® 331 / MPRXCX® 331 FLEXISHIP® 0.6/1 (1.2) kV
MPRXCX® 331 / MPRXCX® 331 FLEXISHIP® 0.6/1 (1.2) kV
FIRE RESISTANT POWER CABLES
Czytaj więcejMPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x35
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 450 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 157 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x50
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 650 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 196 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x70
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 860 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 242 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x95
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 21,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1090 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 293 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x120
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 23,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1350 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 339 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x150
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 23,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 27,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1655 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 389 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x185
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 25,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1984 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 444 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 1x240
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 31,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2593 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 522 A
MPRXCX® 331 2 x 1.5 mm²
Nexans ref. 10171729
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 130 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 20 A
MPRXCX® 331 2 x 2.5 mm²
Nexans ref. 10171736
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 162 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 26 A
MPRXCX® 331 2 x 4 mm²
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 193 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 34 A
MPRXCX® 331 2 x 6 mm²
Nexans ref. 25493182
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 281 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 44 A
MPRXCX® 331 2 x 10 mm²
Nexans ref. 25493167
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 423 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 61 A
MPRXCX® 331 2 x 16 mm²
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 640 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 82 A
MPRXCX® 331 2 x 25 mm²
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 21,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 24,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1130 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 108 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 2x35
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 25,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1820 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 133 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 2x50
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 29,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 33,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2400 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 167 A
MPRXCX® 331 3 x 1.5 mm²
Nexans ref. 10171731
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 13,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 153 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 16 A
MPRXCX® 331 3 x 2.5 mm²
Nexans ref. 10171737
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 201 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 21 A
MPRXCX® 331 3 x 4 mm²
Nexans ref. 25493138
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 254 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 28 A
MPRXCX® 331 3 x 6 mm²
Nexans ref. 10234993
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 363 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 36 A
MPRXCX® 331 3 x 10 mm²
Nexans ref. 25493142
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 16,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 519 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 50 A
MPRXCX® 331 3 x 16 mm²
Nexans ref. 25493144
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 22,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 707 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 67 A
MPRXCX® 331 3 x 25 mm²
Nexans ref. 25493146
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 23,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 25,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1039 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 89 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 3x35
Nexans ref. 10241545
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 26,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 30,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1431 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 110 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 3x50
Nexans ref. 10243660
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 30,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 34,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1996 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 137 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 3x70
Nexans ref. 10241546
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 33,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 36,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2617 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 169 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 3x95
Nexans ref. 10224218
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 38,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 42,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3395 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 205 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 3x120
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 43,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 49,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 4284 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 237 A
MPRXCX® 331 4 x 1.5 mm²
Nexans ref. 25493127
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 189 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 16 A
MPRXCX® 331 4 x 2.5 mm²
Nexans ref. 25493133
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 238 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 21 A
MPRXCX® 331 4 x 4 mm²
Nexans ref. 25493139
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 350 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 28 A
MPRXCX® 331 4 x 6 mm²
Nexans ref. 25493141
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 446 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 36 A
MPRXCX® 331 4 x 10 mm²
Nexans ref. 25493143
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 20,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 642 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 50 A
MPRXCX® 331 4 x 16 mm²
Nexans ref. 25493145
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 23,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 894 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 67 A
MPRXCX® 331 4 x 25 mm²
Nexans ref. 25493162
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 26,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 29,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1770 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 89 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 4x35
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 31,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1835 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 110 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 4x50
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 33,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 38,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2519 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 137 A
MPRXCX FLEXISHIP 331 0.6/1KV 4x70
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Giętki Klasa 5
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 38,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 40,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3437 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 169 A
MPRXCX® 331 CONTROL 5 x 1.5 mm²
Nexans ref. 10171732
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 233 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 16 A
MPRXCX® 331 CONTROL 7 x 1.5 mm²
Nexans ref. 10171733
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 7
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 16,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 308 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 12 A
MPRXCX® 331 CONTROL 12 x 1.5 mm²
Nexans ref. 10171734
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Giętkość przewodu: Linka Klasa 2
- Liczba żył: 12
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 21,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 492 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 10 A
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60331-1 or 2; IEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60228; IEC 60331-2; IEC 60331-21 ; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Applications
MPRXCX®331 0.6/1 kV armoured fire resistant power and control cables maintain circuit integrity in case of fire by meeting performances requirements from the IEC 60331 series for 90 minutes. They are used for detection and warning systems where enhanced mechanical protection and electrical screening (EMC) is required.
The highly flexible MPRXCX®331 FLEXISHIP® range is recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required. The sectoral conductors of multicores cables provide further space and weight savings on the cable trays. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
1. Conductor
Stranded bare copper
Class 2 or class 5 for FLEXISHIP®
2. Insulation
Mica + XLPE (cross-linked polyethylene)
Optional: Special fire resistant HF 90 (halogen-free compound)
with INFIT TM technology up to 4 mm²
3. Inner covering
(lapped)
4. Armouring
Bare copper braid, separator tape (optional)
5. Outer sheath
Polyolefin SHF 1 (SHF2 on request)
Colour: orange
Marking
l NEXANS l MPRXCX 331 or MPRXCX 331 FLEXISHIP 0.6/1 kV 3x1.5
90°C IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 Cat. A IEC 60331-21/1 ww/yy *CE*+ metric marking
Core Identification
1 core: black
2 cores: brown-blue
3 x: brown-black-grey
3G: brown-blue-green/yellow
4 x: brown-black-grey-blue
4G: brown-black-grey-green/yellow
> 5 cores: n x: white with printed numbers / nG: white with printed numbers + green/yellow core
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby